10398333
50M040070P016
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0446 € |
5000 - 19999 | 0,0401 € |
20000 + | 0,0361 € |
Filetage | M4 |
---|---|
Diamètre du pas | 0.7 mm |
Diamètre du pas | 0.028 in |
Longueur filetage | 16.0 mm |
Longueur filetage | 0.63 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Matière | PA |
Terminer | Sans finition |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer