10295489
50M025045N010
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0406 € |
5000 - 19999 | 0,0366 € |
20000 + | 0,0329 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 4.5 mm |
---|---|
Ø tête | 0.177 in |
Épaisseur tête | 1.6 mm |
Épaisseur tête | 0.063 in |
Filetage | M2.5 |
Diamètre du pas | 0.5 mm |
Diamètre du pas | 0.02 in |
Longueur filetage | 10.0 mm |
Longueur filetage | 0.394 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Matière | PA |
Terminer | Sans finition |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Caractéristiques | DIN 85, ISO 1580 NF E 25-128 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer