10374832
423008000002
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
250 - 499 | 0,223 € |
500 - 999 | 0,2084 € |
1000 + | 0,16 € |
Ø tête | 4.9 mm |
---|---|
Ø tête | 0.193 in |
Épaisseur tête | 1.6 mm |
Épaisseur tête | 0.063 in |
Filetage | M2.5 |
Longueur filetage | 16.0 mm |
Longueur filetage | 0.63 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Matière | Nylon |
Terminer | Sans finition |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Caractéristiques | N FE 25-121 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer