10219737
180041070409
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 - 99 | 2,4612 € |
100 - 249 | 1,8788 € |
250 - 999 | 1,3096 € |
1000 + | 1,1192 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 7.0 mm |
---|---|
Ø tête | 0.276 in |
Épaisseur tête | 2.6 mm |
Épaisseur tête | 0.102 in |
Filetage | M4 |
Longueur filetage | 10.0 mm |
Longueur filetage | 0.394 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Matière | PEEK |
Terminer | Sans finition |
Couleur | Marron |
Code produit | 3926909790 |
Caractéristiques | UL94 V-0 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer