10344118
1440181
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 49 | 5,792 € |
50 - 249 | 2,758 € |
250 - 499 | 2,606 € |
500 + | 2,454 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 10.5 mm |
---|---|
Ø tête | 0.413 in |
Épaisseur tête | 3.9 mm |
Épaisseur tête | 0.154 in |
Filetage | M6 |
Longueur filetage | 15.0 mm |
Longueur filetage | 0.591 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Matière | Reny |
Terminer | Sans finition |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Caractéristiques | UL94 HB |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer