10344019
1440171
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 2,23 € |
100 - 499 | 1,063 € |
500 - 1499 | 1,003 € |
1500 + | 0,945 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 9.0 mm |
---|---|
Ø tête | 0.354 in |
Épaisseur tête | 3.3 mm |
Épaisseur tête | 0.13 in |
Filetage | M5 |
Longueur filetage | 8.0 mm |
Longueur filetage | 0.315 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Matière | Reny |
Terminer | Sans finition |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Caractéristiques | UL94 HB |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer