10343630
1440133
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 24 | 12,484 € |
25 - 124 | 5,944 € |
125 - 249 | 5,614 € |
250 + | 5,284 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 10.5 mm |
---|---|
Ø tête | 0.413 in |
Épaisseur tête | 3.9 mm |
Épaisseur tête | 0.154 in |
Filetage | M6 |
Longueur filetage | 10.0 mm |
Longueur filetage | 0.394 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Matière | PPS |
Terminer | Sans finition |
Couleur | Beige |
Code produit | 3926909790 |
Caractéristiques | UL94 V-0 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer