10342053
1439975
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 2,983 € |
100 - 499 | 1,421 € |
500 - 999 | 1,328 € |
1000 + | 1,244 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 2.3 mm |
---|---|
Ø tête | 0.091 in |
Épaisseur tête | 0.5 mm |
Épaisseur tête | 0.02 in |
Filetage | M1.6 |
Longueur filetage | 2.5 mm |
Longueur filetage | 0.098 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Bouton cruciforme |
Matière | Reny |
Terminer | Sans finition |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Caractéristiques | UL94 HB |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 HB |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer