10325520
050010500002
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 0,2943 € |
500 - 999 | 0,2097 € |
1000 + | 0,1616 € |
Ø tête | 4.0 mm |
---|---|
Ø tête | 0.157 in |
Épaisseur tête | 1.3 mm |
Épaisseur tête | 0.051 in |
Filetage | M2 |
Longueur filetage | 5.0 mm |
Longueur filetage | 0.197 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Matière | Nylon |
Terminer | Sans finition |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Caractéristiques | DIN 85 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer