10052648
0120310000VR
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,0767 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 9.5 mm |
---|---|
Ø tête | 0.374 in |
Épaisseur tête | 3.0 mm |
Épaisseur tête | 0.118 in |
Filetage | M5 |
Diamètre du pas | 0.8 mm |
Diamètre du pas | 0.031 in |
Longueur filetage | 16.0 mm |
Longueur filetage | 0.63 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Matière | PA |
Terminer | Sans finition |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Caractéristiques | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer