10052501
0120150000VR
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,079 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 5.5 mm |
---|---|
Ø tête | 0.217 in |
Épaisseur tête | 2.0 mm |
Épaisseur tête | 0.079 in |
Filetage | M3 |
Diamètre du pas | 0.5 mm |
Diamètre du pas | 0.02 in |
Longueur filetage | 30.0 mm |
Longueur filetage | 1.181 in |
Type de tête | Tête cylindrique cruciforme |
Type d'entraînement | Tournevis fendu |
Matière | PA |
Terminer | Sans finition |
Couleur | Naturel |
Code produit | 3926909790 |
Caractéristiques | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer