Menu Rechercher

Vis de butée M12 22.5 3.4 Acier inox 303

Cette vis de poussée avec tampon en laiton sert à offrir une surface de palier contrôlée pour les composants qui doivent être positionnées avec précision et fixés tout en minimisant le mouvement axial ou les dommages à la surface d'accouplement. Fabriquée en inox, elle offre longévité et résistance à la corrosion.
Nouvelle référence Essentra:

20255046

Ancienne référence Essentra:

20255046

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M12
l1 22.5
l2 3.4
d2 8.5
A/F 6.0
Poids g 12.0
Matière Acier inox 303
Type de patin Brass Pad

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter