10378557
463151
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
140 - 1399 | 0,1807 € |
1400 + | 0,1161 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Taille de clé Allen compatible | 4.0 mm |
---|---|
Taille de clé Allen compatible | 0.157 in |
Ø tête | 10.0 mm |
Ø tête | 0.394 in |
Diamètre de tige | 4.6 mm |
Diamètre de tige | 0.181 in |
Diamètre de filetage | 4.6 mm |
Diamètre de filetage | 0.181 in |
Filetage | M7 |
Longueur filetage | 50.0 mm |
Longueur filetage | 1.969 in |
Longueur totale | 50.0 mm |
Longueur totale | 1.969 in |
Matière | Acier |
Terminer | Zinc Plated |
Type de vis | Vis Confirmat |
Type de tête | Tête arrondie |
Type d'entraînement | Bouton hexagonal |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer