Menu Rechercher

Boulon oscillant M16 120.0 17.0 Acier traité thermiquement

Cette vis à œillet est utilisée pour le levage, le gréement et la sécurisation de charges. Elle dispose d'une tige filetée avec un œillet à sa tête. Sa tolérance et sa solidité en font un excellent choix pour les applications de fabrication.
Nouvelle référence Essentra:

20198312

Ancienne référence Essentra:

20198312

En cours de production Pour plus d'information Livraison & retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Tolérance Standard Tolerance
d1 M16
l1 120.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 38.0
w1 17.0
Poids g 220.0
Matière Acier traité thermiquement
Standard DIN 444

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter