Menu Rechercher

Serrure de présentoir 19.0 mm 2.5 mm | 0.098 in

Nouvelle référence Essentra:

10273043

Ancienne référence Essentra:

492866

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre du corps 19.0 mm
Longueur du corps 34.0 mm
Emprise 2.5 mm
Matière complète Zamac

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter