10273081
492870
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 + | 17,098 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur panneau max. | 16.5 mm |
---|---|
Épaisseur panneau max. | 0.65 in |
Diamètre de boulon | 7.0 mm |
Diamètre de boulon | 0.276 in |
Longueur de boulon | 13.0 mm |
Longueur de boulon | 0.512 in |
Largeur de l'enceinte | 23.0 mm |
Largeur de l'enceinte | 23.0 mm |
Diamètre de l'enceinte | 15.9 mm |
Diamètre de l'enceinte | 0.626 in |
Diamètre du barillet | 15.9 mm |
Diamètre du barillet | 0.626 in |
Profondeur de barillet | 23.0 mm |
Profondeur de barillet | 0.906 in |
Matière complète | Zamac |
Revêtement | Zingué |
Mécanisme de verrouillage | Sprung Bolt |
Clés | Clés identiques |
Application(s) | Porte en verre |
Code produit | 8301300000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer