10273036
492864
Quantité | Prix unitaire |
---|
Épaisseur panneau max. | 35.0 mm |
---|---|
Épaisseur panneau max. | 1.378 in |
Diamètre de boulon | 6.0 mm |
Diamètre de boulon | 0.236 in |
Longueur de boulon | 17.5 mm |
Longueur de boulon | 0.689 in |
Largeur de l'enceinte | 35.3 mm |
Largeur de l'enceinte | 35.3 mm |
Diamètre de l'enceinte | 19.0 mm |
Diamètre de l'enceinte | 0.748 in |
Diamètre du barillet | 19.0 mm |
Diamètre du barillet | 0.748 in |
Profondeur de barillet | 35.3 mm |
Profondeur de barillet | 1.39 in |
Matière complète | Zamac |
Revêtement | Zingué |
Mécanisme de verrouillage | Sprung Bolt |
Clés | Clés identiques |
Application(s) | Meuble en bois |
Code produit | 8301300000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer