10273005
492858
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 120,09 € |
5 + | 55,80 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Épaisseur panneau max. | 33.0 mm |
---|---|
Épaisseur panneau max. | 1.299 in |
Longueur de boulon | 33.0 mm |
Longueur de boulon | 1.299 in |
Largeur de l'enceinte | 33.2 mm |
Largeur de l'enceinte | 33.2 mm |
Diamètre de l'enceinte | 19.0 mm |
Diamètre de l'enceinte | 0.748 in |
Longueur d'entraxe des trous | 27.0 mm |
Longueur d'entraxe des trous | 1.063 in |
Diamètre du barillet | 19.0 mm |
Diamètre du barillet | 0.748 in |
Profondeur de barillet | 33.2 mm |
Profondeur de barillet | 1.307 in |
Matière complète | Zamac |
Revêtement | Zingué |
Mécanisme de verrouillage | Sprung Bolt |
Clés | Clés identiques |
Application(s) | Meuble en bois |
Code produit | 8301300000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer