10202005
1222655
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 29 | 21,25 € |
30 + | 10,12 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière complète du boîtier | Acrylonitrile-butadiène-styrène/Polyacétal |
---|---|
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | À visser |
Mécanisme d'accroche | Loqueteau et contre-plaque |
Poids du loquet | 19.0 g |
Poids du loquet | 19.0 g |
Longueur de fermeture | 59.0 mm |
Longueur de fermeture | 2.323 in |
Largeur totale | 34.3 mm |
Largeur totale | 1.35 in |
Longueur totale | 59.0 mm |
Longueur totale | 2.323 in |
Longueur de plaque | 34.3 mm |
Longueur de plaque | 1.35 in |
Épaisseur de la plaque | 3.0 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.118 in |
Largeur de plaque | 16.3 mm |
Largeur de plaque | 0.642 in |
Course | 16.0 mm |
Course | 0.63 in |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 24.0 mm |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 0.945 in |
Couleur | Marron |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer