10201992
1222654
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 29 | 23,03 € |
30 + | 10,97 € |
Matière complète du boîtier | Acrylonitrile-butadiène-styrène/Polyacétal |
---|---|
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | À visser |
Mécanisme d'accroche | Loqueteau et contre-plaque |
Poids du loquet | 28.5 g |
Poids du loquet | 28.5 g |
Longueur de fermeture | 59.5 mm |
Longueur de fermeture | 2.343 in |
Hauteur totale | 17.0 mm |
Hauteur totale | 0.669 in |
Largeur totale | 15.2 mm |
Largeur totale | 0.598 in |
Longueur totale | 59.5 mm |
Longueur totale | 2.343 in |
Épaisseur de la plaque | 3.3 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.13 in |
Course | 16.0 mm |
Course | 0.63 in |
Couleur | Gris |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer