10201954
1222650
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 49 | 8,47 € |
50 + | 4,034 € |
Matière complète du boîtier | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
---|---|
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | À visser |
Mécanisme d'accroche | Loqueteau et contre-plaque |
Poids du loquet | 22.5 g |
Poids du loquet | 22.5 g |
Longueur de fermeture | 30.5 mm |
Longueur de fermeture | 1.201 in |
Hauteur totale | 16.0 mm |
Hauteur totale | 0.63 in |
Largeur totale | 43.0 mm |
Largeur totale | 1.693 in |
Longueur totale | 25.0 mm |
Longueur totale | 0.984 in |
Longueur de plaque | 23.0 mm |
Longueur de plaque | 0.906 in |
Épaisseur de la plaque | 1.4 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.055 in |
Largeur de plaque | 12.0 mm |
Largeur de plaque | 0.472 in |
Course | 15.0 mm |
Course | 0.591 in |
Couleur | Marron |
Code produit | 8302420090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer