10201930
1222648
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
2 - 19 | 9,695 € |
20 + | 4,615 € |
Matière complète du boîtier | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
---|---|
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | À visser |
Mécanisme d'accroche | Loqueteau et contre-plaque |
Poids du loquet | 22.0 g |
Poids du loquet | 22.0 g |
Longueur de fermeture | 43.5 mm |
Longueur de fermeture | 1.713 in |
Hauteur totale | 15.0 mm |
Hauteur totale | 0.591 in |
Largeur totale | 36.0 mm |
Largeur totale | 1.417 in |
Longueur totale | 38.0 mm |
Longueur totale | 1.496 in |
Longueur de plaque | 23.0 mm |
Longueur de plaque | 0.906 in |
Épaisseur de la plaque | 1.4 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.055 in |
Largeur de plaque | 12.0 mm |
Largeur de plaque | 0.472 in |
Course | 15.0 mm |
Course | 0.591 in |
Couleur | Marron |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer