10201916
1222646
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | 13,00 € |
20 + | 6,18 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière complète du boîtier | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
---|---|
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | À visser |
Mécanisme d'accroche | Loqueteau et contre-plaque |
Poids du loquet | 53.0 g |
Poids du loquet | 53.0 g |
Longueur de fermeture | 70.0 mm |
Longueur de fermeture | 2.756 in |
Hauteur totale | 17.0 mm |
Hauteur totale | 0.669 in |
Largeur totale | 17.0 mm |
Largeur totale | 0.669 in |
Longueur totale | 70.0 mm |
Longueur totale | 2.756 in |
Longueur de plaque | 46.0 mm |
Longueur de plaque | 1.811 in |
Épaisseur de la plaque | 5.0 mm |
Épaisseur de la plaque | 0.197 in |
Largeur de plaque | 12.0 mm |
Largeur de plaque | 0.472 in |
Course | 40.0 mm |
Course | 1.575 in |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 34.0 mm |
Distance entre les trous de fixation sur la plaque | 1.339 in |
Couleur | Marron |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer