10201909
1222645
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
35 - 349 | 10,7334 € |
350 + | 5,1111 € |
Matière complète du boîtier | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
---|---|
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | Installation par pression |
Mécanisme d'accroche | Loqueteau et contre-plaque |
Poids du loquet | 9.0 g |
Poids du loquet | 9.0 g |
Diamètre total | 14.0 mm |
Diamètre total | 0.551 in |
Largeur totale | 16.0 mm |
Largeur totale | 0.63 in |
Longueur totale | 28.5 mm |
Longueur totale | 1.122 in |
Course | 9.0 mm |
Course | 0.354 in |
Diamètre de filetage | 10.5 mm |
Diamètre de filetage | 0.413 in |
Longueur filetage | 22.0 mm |
Longueur filetage | 0.866 in |
Couleur | Noir |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer