10192023
1219472
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
2 - 19 | 4,19 € |
20 + | 1,995 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière complète du boîtier | Polystyrène |
---|---|
Matière de l'aimant | Ferrite |
Type de montage | Installation par pression |
Mécanisme d'accroche | Loqueteau et contre-plaque |
Longueur de fermeture | 28.5 mm |
Longueur de fermeture | 1.122 in |
Diamètre total | 14.0 mm |
Diamètre total | 0.551 in |
Longueur totale | 28.5 mm |
Longueur totale | 1.122 in |
Course | 6.5 mm |
Course | 0.256 in |
Longueur filetage | 13.5 mm |
Longueur filetage | 0.531 in |
Couleur | Noir |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer