20080693
066122611E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 99 | 17,14 € |
100 + | 6,85 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Terminer | Revêtement poudre noire |
---|---|
Matière de came | Zamac |
Matière logement | Zamac |
Matière du loquet | Zamac |
Type de poignée | Poignée actionnée par tournevis |
Emprise | 20.5 mm |
Emprise | 0.807 in |
Largeur du trou de montage | 14.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.559 in |
Longueur du trou de montage | 16.2 mm |
Longueur du trou de montage | 0.638 in |
Type de clé | Clé carrée 6,0 mm |
Orientation de montage | Universelle |
Inclut | No Includes |
Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer