20068141
28001411001E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 11,99 € |
Longueur | 68.5 mm |
---|---|
Longueur | 2.697 in |
Largeur | 28.0 mm |
Largeur | 1.102 in |
Type de montage | 7.2 mm |
Type de levier | Single |
Orientation de montage | Main droite |
Terminer | Poli |
Type | Standard |
Code produit | 8301409000 |
Type de loquet | Rotary Latch |
Matière du loquet | Acier |
Couleur | Naturel |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer