20075545
46111119634001E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 19,36 € |
50 - 249 | 6,38 € |
250 + | 5,20 € |
Orientation de montage | Main droite |
---|---|
Type de poignée | Poignée actionnée par tournevis |
Matière | Alliage zinc |
Terminer | Chromé |
Emprise | 24.5 mm |
Emprise | 0.965 in |
Inclut | No Includes |
Forme de trou de montage | 22,2 x 20,2 mm |
Style de loquet | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Type de clé | Clé carrée 8,0 mm |
Code produit | 8301300000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer