Verrou quart de tour avec bouton Paco. Came acier avec finition chromée et joint d'étanchéité caoutchouc. Le corps est en zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1. Ces verrous sont idéaux pour des applications telles que des panneaux électriques ou des capots de machines.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Poignée maximale | Ajouter au panier | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2352 € - 5,18 € | 150 En stock |
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||||
2,235 € - 6,009 € | 47 En stock |
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||||
2,012 € - 5,872 € | 4554 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
|||||||||
2,05 € - 5,872 € | 195 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
|||||||||
20063986 | 2,306 € - 6,239 € | 244 En stock |
0.965 in
24.5 mm
|
||||||||
2,788 € - 5,858 € | En cours de production |
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer