20048570
03520120201E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 19 | 49,65 € |
20 + | 20,73 € |
Type de clé | Clés différentes |
---|---|
Mécanisme de verrouillage | Main gauche; Main droite |
Couleur de la poignée | Noir |
Finition de la poignée | Revêtement peinture poudre |
Matière de la poignée | Zamak |
Matière du corps | PA |
Application(s) | Placard |
Profondeur de barillet | 16.9 mm |
Profondeur de barillet | 0.665 in |
Diamètre du barillet | 72.0 mm |
Diamètre du barillet | 2.835 in |
Plage d'épaisseur panneau | 13.4 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.528 in |
Diamètre du trou de montage | 84.0 mm |
Diamètre du trou de montage | 3.307 in |
Emprise | 14.8 mm |
Emprise | 0.583 in |
Code produit | 7907000090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer