10642221
1221640
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 499 | 1,8056 € |
500 - 999 | 1,3834 € |
1000 + | 1,1096 € |
Couleur | Noir |
---|---|
Matière complète | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
Mode de montage | Vis |
Forme | Carré |
Distance entre les trous de fixation | 50.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.969 in |
Taille de ventilateur | 60.0 mm |
Taille de ventilateur | 60.0 mm |
Épaisseur totale | 6.6 mm |
Épaisseur totale | 0.26 in |
Largeur totale | 60.0 mm |
Largeur totale | 2.362 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer