10336021
1221639
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 99 | 3,486 € |
100 - 299 | 1,675 € |
300 - 499 | 1,287 € |
500 + | 1,021 € |
Couleur | Noir |
---|---|
Matière complète | Acrylonitrile-butadiène-styrène |
Mode de montage | Vis |
Forme | Carré |
Distance entre les trous de fixation | 32.0 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.26 in |
Taille de ventilateur | 40.0 mm |
Taille de ventilateur | 40.0 mm |
Épaisseur totale | 4.8 mm |
Épaisseur totale | 0.189 in |
Largeur totale | 40.0 mm |
Largeur totale | 1.575 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer