10216439
1460881
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 3 | 51,39 € |
4 - 19 | 47,72 € |
20 - 39 | 44,55 € |
40 + | 41,76 € |
Hauteur totale | 38.0 mm |
---|---|
Hauteur totale | 1.496 in |
Filetage | M12 |
Forme | Rond |
Orientation | Femelle / femelle |
Matière complète | Acier ; caoutchouc |
Diamètre base | 106.0 mm |
Diamètre base | 4.173 in |
Forme de base | Rond |
Diamètre total | 106.0 mm |
Diamètre total | 4.173 in |
Hauteur de la base | 38.0 mm |
Hauteur de la base | 1.496 in |
Mode de montage | Vis |
Ø trou | 12.4 mm |
Ø trou | 0.488 in |
Code produit | 7326909890 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer