10021873
PS-10-19
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,182 € |
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à plat |
Type de fixation de trou B | Fixation à verrouillage pointe de flèche |
Diamètre du corps | 7.1 mm |
Diamètre du corps | 0.28 in |
Diamètre trou B | 4.8 mm |
Diamètre trou B | 0.189 in |
Largeur totale | 14.3 mm |
Largeur totale | 0.563 in |
Longueur entretoise | 15.9 mm |
Longueur entretoise | 0.626 in |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer