10010136
HMCC-4-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,4703 € |
1000 - 1999 | 0,4515 € |
2000 - 4999 | 0,4325 € |
5000 + | 0,3918 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mode de montage | Vis |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Tailles de vis compatible (toutes) | #8. M3.5. M4 |
Longueur de la base | 39.7 mm |
Longueur de la base | 1.563 in |
Largeur de base | 12.0 mm |
Largeur de base | 0.472 in |
Hauteur totale | 26.5 mm |
Hauteur totale | 1.043 in |
Largeur totale | 12.0 mm |
Largeur totale | 0.472 in |
Diamètre de câble compatible | 12.0 mm |
Diamètre de câble compatible | 0.472 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.8 - 1.2 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.031 - 0.047 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer