10010129
HMCC-3-19
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 - 999 | 0,5403 € |
1000 - 1999 | 0,5198 € |
2000 - 4999 | 0,4967 € |
5000 + | 0,45 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mode de montage | Vis |
---|---|
Couleur | Naturel |
Matière complète | Nylon 6/6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Tailles de vis compatible (toutes) | #8. M3.5. M4 |
Longueur de la base | 39.7 mm |
Longueur de la base | 1.563 in |
Largeur de base | 10.0 mm |
Largeur de base | 0.394 in |
Hauteur totale | 33.0 mm |
Hauteur totale | 1.299 in |
Largeur totale | 12.0 mm |
Largeur totale | 0.472 in |
Diamètre de câble compatible | 20.9 mm |
Diamètre de câble compatible | 0.823 in |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.6 - 1.5 mm |
Plage d'épaisseur de panneau compatible | 0.024 - 0.059 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 110 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 230 °F |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer