Menu Rechercher

Cable Clamp Screw 20.9 mm Nylon Black

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Nouvelle référence Essentra:

10010112

Ancienne référence Essentra:

HMCC-3-01BK

135 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,4703 €
1000 - 1999 0,4515 €
2000 - 4999 0,4325 €
5000 + 0,3918 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

235,15 €

500 x 0,4703 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mounting Method Screw
Colour Black
Full Material Nylon 6/6
Material Flammability Standard UL94 V-2
Compatible Screw Sizes (All) #8. M3.5. M4
Base Length 39.7 mm
Base Width 10.0 mm
Overall Height 33.0 mm
Overall Width 12.0 mm
Compatible Cable Diameter 20.9 mm
Compatible Panel Thickness Range 0.6 - 1.5 mm
Operating Temperature Range -40 - 85 °C

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter