Menu Rechercher

Brides pour câbles Vis 15.1 mm Nylon Naturels

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Nouvelle référence Essentra:

10010051

Ancienne référence Essentra:

HMCC-1-01

3537 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,9878 €
500 - 999 0,4704 €
1000 - 1999 0,4516 €
2000 - 4999 0,4324 €
5000 + 0,3918 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

49,39 €

50 x 0,9878 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Mode de montage Vis
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Tailles de vis compatible (toutes) #8
Longueur de la base 39.8 mm
Largeur de base 10.0 mm
Hauteur totale 30.0 mm
Largeur totale 11.8 mm
Diamètre de câble compatible 15.1 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 0.6 - 1.5 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter