10036549
WAC3-01A4-RT
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,3261 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Ajustable |
---|---|
Matière de la base | Adhésif base caoutchouc |
Couleur | Naturel |
Matière | PA |
Mode de montage | Adhésif |
Longueur de la base | 17.8 mm |
Longueur de la base | 0.701 in |
Largeur de base | 17.8 mm |
Largeur de base | 0.701 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 3.0 - 8.5 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.118 - 0.335 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 8.5 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.335 in |
Température maximale de fonctionnement | 70 °C |
Température maximale de fonctionnement | 158 °F |
Diamètre minimal de câbles compatibles | 3.0 mm |
Diamètre minimal de câbles compatibles | 0.118 in |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Plage de températures en fonctionnement | 0 - 70 °C |
Plage de températures en fonctionnement | 32 - 158 °F |
Hauteur totale | 22.2 mm |
Hauteur totale | 0.874 in |
Matière complète | Polyamide |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme | 2 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer