10036501
WAC1-UVB
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 + | 0,1806 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Ajustable |
---|---|
Couleur | Noir |
Matière | PA |
Mode de montage | Adhésif |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 3.0 - 8.5 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.118 - 0.335 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 8.5 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.335 in |
Diamètre minimal de câbles compatibles | 3.0 mm |
Diamètre minimal de câbles compatibles | 0.118 in |
Épaisseur panneau minimum | 0.5 mm |
Épaisseur panneau minimum | 0.02 in |
Matière complète | Nylon 6/6, anti-UV |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme | 1 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer