20122263
1222220
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
2500 + | 0,2635 € |
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Type de joint d'étanchéité | Scellé de compteur |
Type | Scellé à usage spécifique |
Amovible | Cutting tool required |
Couleur | Vert |
Matière du corps | Polycarbonate |
Matière de l'insert | Polycarbonate |
Longueur de la sangle | 150.0 mm |
Longueur de la sangle | 5.906 in |
Longueur du corps | 20.0 mm |
Longueur du corps | 0.787 in |
Largeur du corps | 15.0 mm |
Largeur du corps | 0.591 in |
Épaisseur du corps | 6.5 mm |
Épaisseur du corps | 0.256 in |
Code produit | 3926909790 |
Price per piece incl VAT | 0.318 EUR |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer