10349922
1472816
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 36,83 € |
50 + | 24,76 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur sous la barre | 31.0 mm |
---|---|
Hauteur sous la barre | 1.22 in |
Longueur totale | 100.0 mm |
Longueur totale | 3.937 in |
Force de maintien | 175.0 kg |
Force de maintien | 385.8 lbs |
Hauteur totale | 174.0 mm |
Hauteur totale | 6.85 in |
Matière complète | Acier |
Type de barre | U-Bar |
Type de l'embase | Flanged |
Orientation de la poignée | Vertical |
Type de poignée | Poignée droite |
Couleur de la poignée | Rouge |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer