10349717
1472795
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 99 | 14,73 € |
100 + | 9,91 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur sous la barre | 16.0 mm |
---|---|
Hauteur sous la barre | 0.63 in |
Longueur totale | 53.5 mm |
Longueur totale | 2.106 in |
Force de maintien | 50.0 kg |
Force de maintien | 110.2 lbs |
Hauteur totale | 65.0 mm |
Hauteur totale | 2.559 in |
Matière complète | Acier |
Type de barre | U-Bar |
Type de l'embase | Flanged |
Orientation de la poignée | Vertical |
Type de poignée | Poignée en T |
Couleur de la poignée | Rouge |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer