10349663
1472790
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 14 | 54,31 € |
15 + | 36,51 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur sous la barre | 50.8 mm |
---|---|
Hauteur sous la barre | 2 in |
Longueur totale | 178.0 mm |
Longueur totale | 7.008 in |
Force de maintien | 450.0 kg |
Force de maintien | 992.1 lbs |
Hauteur totale | 220.0 mm |
Hauteur totale | 8.661 in |
Matière complète | Acier |
Type de barre | U-Bar |
Type de l'embase | Flanged |
Orientation de la poignée | Vertical |
Type de poignée | Poignée droite |
Couleur de la poignée | Rouge |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer