10349632
1472787
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 49 | 25,78 € |
50 + | 17,32 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur sous la barre | 23.9 mm |
---|---|
Hauteur sous la barre | 0.941 in |
Longueur totale | 88.0 mm |
Longueur totale | 3.465 in |
Force de maintien | 100.0 kg |
Force de maintien | 220.5 lbs |
Hauteur totale | 105.0 mm |
Hauteur totale | 4.134 in |
Matière complète | Acier |
Type de barre | U-Bar |
Type de l'embase | Flanged |
Orientation de la poignée | Vertical |
Type de poignée | Poignée droite |
Couleur de la poignée | Rouge |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer