10311752
D491163
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 762,65 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Support adhésif | Film |
---|---|
Type adhésif | Caoutchouc thermofusible |
Couleur | Translucide |
Couleur du film protecteur | Bleu |
Amovible | Permanent |
Type de revêtement anti-adhésif | À soulever avec le doigt |
Épaisseur adhésif + support | 80.0 µm |
Épaisseur adhésif + support | 80.0 µm |
Épaisseur de revêtement | 50.0 µm |
Épaisseur de revêtement | 50.0 µm |
Largeur de revêtement intérieur | 10.0 mm |
Largeur de revêtement intérieur | 0.394 in |
Longueur totale | 8000 m |
Longueur totale | 26246.719 ft |
Diamètre du rouleau | 455.0 mm |
Diamètre du rouleau | 17.913 in |
Longueur de rouleau | 8000.0 m |
Longueur de rouleau | 26246.719 ft |
Code produit | 3919101990 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer