10384565
472886
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
20 + | 32,6325 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Support adhésif | Film |
---|---|
Type adhésif | Caoutchouc |
Couleur | Translucide |
Couleur du film protecteur | Blanc |
Amovible | Permanent |
Type de revêtement anti-adhésif | Flush Edge |
Épaisseur adhésif + support | 114.0 µm |
Épaisseur adhésif + support | 114.0 µm |
Épaisseur de revêtement | 0.5 mil |
Épaisseur de revêtement | 0.5 mil |
Largeur de revêtement intérieur | 6.4 mm |
Largeur de revêtement intérieur | 0.252 in |
Longueur totale | 182.9 m |
Longueur totale | 600.066 ft |
Largeur totale | 6.4 mm |
Largeur totale | 0.252 in |
Diamètre du rouleau | 279.0 mm |
Diamètre du rouleau | 10.984 in |
Longueur de rouleau | 182.0 m |
Longueur de rouleau | 597.113 ft |
Code produit | 3919101990 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer