10628775
D491307
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 177,36 € |
Support adhésif | Film |
---|---|
Type adhésif | Acrylique permanent à base aqueuse sur la face exposée et acrylique amovible à base aqueuse sur la face de la bande protectrice |
Couleur | Transparent |
Couleur du film protecteur | Translucide |
Amovible | Permanent |
Type de revêtement anti-adhésif | À soulever avec le doigt, décalé à droite |
Épaisseur adhésif + support | 52.0 µm |
Épaisseur adhésif + support | 52.0 µm |
Épaisseur de revêtement | 20.0 µm |
Épaisseur de revêtement | 20.0 µm |
Largeur de revêtement intérieur | 15.0 mm |
Largeur de revêtement intérieur | 0.591 in |
Longueur totale | 8000 m |
Longueur totale | 26246.719 ft |
Diamètre du rouleau | 152.0 mm |
Diamètre du rouleau | 5.984 in |
Code produit | 3919101990 |
Longueur de rouleau | 8000.0 m |
Longueur de rouleau | 26246.719 ft |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer