10311851
D491297
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 + | 17,343 € |
Support adhésif | Film |
---|---|
Type adhésif | Acrylique permanent à base aqueuse sur la face exposée et acrylique amovible à base aqueuse sur la face de la bande protectrice |
Couleur | Transparent |
Couleur du film protecteur | Translucide |
Amovible | Permanent |
Type de revêtement anti-adhésif | À soulever avec le doigt, décalage au centre |
Épaisseur adhésif + support | 52.0 µm |
Épaisseur adhésif + support | 52.0 µm |
Épaisseur de revêtement | 20.0 µm |
Épaisseur de revêtement | 20.0 µm |
Largeur de revêtement intérieur | 15.0 mm |
Largeur de revêtement intérieur | 0.591 in |
Longueur totale | 1000 m |
Longueur totale | 3280.84 ft |
Diamètre du rouleau | 275.0 mm |
Diamètre du rouleau | 10.827 in |
Code produit | 3919101990 |
Longueur de rouleau | 1000.0 m |
Longueur de rouleau | 3280.84 ft |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer