10628744
D491047
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 781,23 € |
Support adhésif | Film |
---|---|
Type adhésif | Acrylique à base aqueuse sur la face permanente et acrylique amovible à base aqueuse sur la face refermable |
Couleur | Translucide |
Couleur du film protecteur | Transparent |
Amovible | Permanent |
Type de revêtement anti-adhésif | À soulever avec le doigt |
Épaisseur adhésif + support | 50.0 µm |
Épaisseur adhésif + support | 50.0 µm |
Épaisseur de revêtement | 50.0 µm |
Épaisseur de revêtement | 50.0 µm |
Largeur de revêtement intérieur | 8.0 mm |
Largeur de revêtement intérieur | 0.315 in |
Longueur totale | 15000 m |
Longueur totale | 49212.598 ft |
Longueur de rouleau | 15000.0 m |
Longueur de rouleau | 49212.598 ft |
Code produit | 3919101990 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer